Filtar LF-1/2-D-MIDI-A-NPT
173693
GTIN 4052568313630
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/2 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3000 l/min
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm