Filtar LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT
173699
GTIN 4052568313692
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2000 l/min
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm