Filtar LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT
173702
GTIN 4052568313722
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3600 l/min
Radni tlak
0 bar - 16 bar
Finoća filtra
5 µm