Fini filter LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
173718
GTIN 4052568313883
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka
1980 l/min
Odvod kondenzata
ručno pipajući
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Finoća filtra
1 µm