Kombinacija finih filtera LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT
173743
GTIN 4052568314132
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Izvedbena veličina
Mini
Finoća filtra
0.01 µm
Radni tlak
1.5 bar - 12 bar
Odvod kondenzata
Potpuno automatski
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C