Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

04/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimiranog zraka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Regulator filtera LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

173806

GTIN 4052568314767

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
9700 l/min
Finoća filtra
40 µm