Podmazivač LOE-3/8-D-MINI-NPT
173822
GTIN 4052568314927
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/8 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2700 l/min
Radni tlak
16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja
3 l/min