Servisna jedinica FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT
173867
GTIN 4052568315375
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/2 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2800 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm