Ventil za uključivanje/isključivanje HEE-3/8-D-MIDI-24-NPT
173906
GTIN 4052568315740
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
U čitava se...
Pneumatski priključak 1
3/8 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3200 l/min
Radni tlak
2.5 bar - 16 bar
Vrsta aktiviranja
električni