Cilindar na temelju standarda DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R

1773757

GTIN 4052568246709

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo