Cilindar na temelju standarda DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
1774262
GTIN 4052568246914
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo