Cilindar na temelju standarda DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R
1775264
GTIN 4052568247065
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo