Utični spoj CQ-3/8-12

177682

GTIN 4052568038311

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za cijev / crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 70 °C
Nazivna veličina
8.65 mm