Utisni L-konektor CQL-12

177691

GTIN 4052568038403

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cijev / crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za cijev / crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 70 °C
Nazivna veličina
8.65 mm