Utični konektor CQ-22

177698

GTIN 4052568038472

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cijev / crijevo vanjsko Ø 22 mm
Pneumatski priključak 2
za cijev/crijevo vanjski Ø 22 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 70 °C
Nazivna veličina
19.2 mm