T-konektor, utisni CQT-18-15
177699
GTIN 4052568038489
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cijev / crijevo vanjski Ø 18 mm
Pneumatski priključak 2
za cijev / crijevo vanjski Ø 15 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 70 °C
Nazivna veličina
12 mm