Plastična crijevo PQ-PA-12X1,5X3000

177728

GTIN 4052568038694

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
9 mm
Materijalno crijevo
PA
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 75 °C