Cilindar na temelju standarda DSBF-C-32- -PPSA-N3-R

1778516

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera