Cilindar na temelju standarda DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R
1778840
GTIN 4052568247423
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
160 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera