Cilindar na temelju standarda DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R

1780915

GTIN 4052568247829

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
400 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera