Cilindar na temelju standarda DSBF-C-100- -PPVA-N3-R
1781598
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo