Cilindar na temelju standarda DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R
1792957
GTIN 4052568248383
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
125 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
7363 N
Hod
100 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera