Cilindar na temelju standarda CRDNG-32- -PPV-A-S6

185293

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
10 mm - 2000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo