Servisna jedinica LFR-1/4-D-MINI-KF-A
185770
GTIN 4052568145316
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1050 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm