Servisna jedinica LFR-1/2-D-MAXI-KF
186049
GTIN 4052568146474
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
U čitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
8000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm