Utisni L-okov, dugačak QSLL-G3/8-8

186132

GTIN 4052568039370

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
6.7 mm