Utisni L-okov QSLV-G3/8-12

186145

GTIN 4052568039493

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
8.7 mm