T-priključak, utisni QST-G1/2-16
186167
GTIN 4052568039714
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 16 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
13 mm