T-priključak, utisni QSTF-G1/4-10
186205
GTIN 4052568040093
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2
Unutarnji navoj G1/4 - za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
7 mm