Utisni L-priključak, rotirajući QSRL-G3/8-12

186292

GTIN 4052568076139

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
7.4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar