Utisni spoj, samobrtvljenje QSK-G3/8-12

186302

GTIN 4052568040888

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
6.1 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar