Utisni L-priključak, samobrtveni QSMKL-G1/4-6

186306

GTIN 4052568040925

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
2.9 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar