Utični spoj QS-V0-G1/8-8
186315
GTIN 4052568041014
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
6 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar