Utični spoj QS-V0-G3/8-12
186322
GTIN 4052568041083
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
11 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar