Utisni L-okov QSL-V0-G1/8-6
186325
GTIN 4052568041113
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
4.2 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar