T-priključak, utisni QST-V0-G3/8-10

186343

GTIN 4052568041298

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
8.3 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar