Servisna jedinica FRC-1/2-D-7-MAXI-A
186512
GTIN 4052568147112
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
7700 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm