Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

04/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimiranog zraka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Spojni modul FRM-1/4-D-MIDI

186523

GTIN 4052568076214

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2
3300 l/min
Radni tlak
0 bar - 16 bar