Cilindar na temelju standarda DSNU-16-60-PPS-A
1908279
GTIN 4052568108601
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
120.6 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera