Cilindar na temelju standarda DSNU-25-70-PPS-A
1908326
GTIN 4052568249229
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
294.5 N
Hod
70 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera