Cilindar na temelju standarda DSNU-8-40-P-A
19179
GTIN 4052568066925
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
8 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
30.2 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano