Cilindar na temelju standarda DSNU-12-40-P-A

19191

GTIN 4052568003081

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
67.9 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano