Cilindar na temelju standarda DSNU-20-100-P-A
19212
GTIN 4052568009427
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188.5 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano