Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

05/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

12/2030 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2030 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Kontroler osi

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Regulator krajnjeg položaja SPC11-POT-LWG

192217

GTIN 4052568150860

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...