Cilindar na temelju standarda DSNU-25-200-P-A

19226

GTIN 4052568003289

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
294.5 N
Hod
200 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano