Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Cilindar na temelju standarda DNC-40-70-PPV-A

1922626

GTIN 4052568017125

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo