Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Cilindar na temelju standarda DNC-50-150-PPV-A

1922633

GTIN 4052568249991

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
150 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo