Regulator pritiska LR-1/4-D-7-I-MINI
192301
GTIN 4052568079307
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1600 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.2 bar