Regulator pritiska LR-1/2-D-O-I-MIDI
192322
GTIN 4052568079451
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza tlaka
0.2 bar