Regulator filtera LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI
192377
GTIN 4052568151133
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5800 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm